20264024
20264024
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 98,07 zł |
10 - 19 | 88,263 zł |
20 - 49 | 83,3595 zł |
50 + | 78,456 zł |
Gwint ręczny | Left Hand |
---|---|
d1 | 5.0 |
l1 | 27.0 |
d2 | M4 |
d3 | 11.11 |
d4 | 18.0 |
d5 | 9.0 |
d6 | 11.0 |
l2 | 10.0 |
Waga g | 18.0 |
l3 | 10.0 |
l4 | 4.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 6.00 |
A/F | 9.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 7.5 |
Dyn. load C max. kN | 3.91 |
Static load C0 max. kN | 10.8 |
Materiał | Stal |