Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 16.0 64.0 M16x1.5 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20264123

Numer produktu produkcyjny:

20264123

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 288,0923 zł
10 - 19 259,2784 zł
20 - 49 244,8948 zł
50 + 230,4645 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

288,09 zł

1 x 288,0923 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 16.0
l1 64.0
d2 M16x1.5
d3 28.57
d4 42.0
d5 22.0
d6 27.0
l2 28.0
Waga g 233.0
l3 22.0
l4 8.0
w1 21.0
w2 15.00
A/F 22.0
a1 15.5
a2 8.5
Dyn. load C max. kN 22.41
Static load C0 max. kN 59.6
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt