Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 8.0 36.0 M8 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20264222

Numer produktu produkcyjny:

20264222

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 128,7519 zł
10 - 19 115,8627 zł
20 - 49 109,4181 zł
50 + 103,0202 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

128,75 zł

1 x 128,7519 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Prawa ręka
d1 8.0
l1 36.0
d2 M8
d3 15.87
d4 24.0
d5 12.5
d6 16.0
l2 16.0
Waga g 45.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 12.0
w2 9.00
A/F 14.0
a1 14.5
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 6.965
Static load C0 max. kN 19.2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt