Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 10.0 43.0 M10x1.25 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20264246

Numer produktu produkcyjny:

20264246

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 138,0919 zł
10 - 19 124,2687 zł
20 - 49 117,3571 zł
50 + 110,4922 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

138,09 zł

1 x 138,0919 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Prawa ręka
d1 10.0
l1 43.0
d2 M10x1.25
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Waga g 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.50
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.42
Static load C0 max. kN 27.4
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt