Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 14.0 57.0 M14 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20264277

Numer produktu produkcyjny:

20264277

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 243,5872 zł
10 - 19 219,2098 zł
20 - 49 207,0678 zł
50 + 194,8791 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

243,59 zł

1 x 243,5872 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Prawa ręka
d1 14.0
l1 57.0
d2 M14
d3 25.40
d4 36.0
d5 20.0
d6 25.0
l2 25.0
Waga g 155.0
l3 20.0
l4 8.0
w1 19.0
w2 13.50
A/F 22.0
a1 16.0
a2 9.5
Dyn. load C max. kN 15.44
Static load C0 max. kN 41.3
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt