Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 22.0 84.0 M22x1.5 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20264321

Numer produktu produkcyjny:

20264321

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 508,9366 zł
10 - 19 458,0336 zł
20 - 49 432,5821 zł
50 + 407,1306 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

508,94 zł

1 x 508,9366 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Prawa ręka
d1 22.0
l1 84.0
d2 M22x1.5
d3 38.10
d4 54.0
d5 30.0
d6 38.0
l2 37.0
Waga g 520.0
l3 26.0
l4 12.0
w1 28.0
w2 20.00
A/F 32.0
a1 15.5
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 38.23
Static load C0 max. kN 95.60
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt