20264758
20264758
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 202,211 zł |
10 - 19 | 181,9899 zł |
20 - 49 | 171,9027 zł |
50 + | 161,7688 zł |
Gwint ręczny | Left Hand |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 | 48.0 |
d2 | M8 |
d3 | 15.87 |
d4 | 24.0 |
d5 | 12.5 |
d6 | 16.0 |
l2 | 16.0 |
Waga g | 45.0 |
l3 | 12.0 |
l4 | 5.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 9.0 |
A/F | 14.0 |
a1 | 14.5 |
a2 | 7.5 |
Dyn. load C max. kN | 7.0 |
Static load C0 max. kN | 14.1 |
Materiał | Stal nierdzewna |