Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 20.0 102.0 M20x1.5 Stal nierdzewna

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20264840

Numer produktu produkcyjny:

20264840

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 612,8441 zł
10 - 19 551,5737 zł
20 - 49 520,9385 zł
50 + 490,2566 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

612,84 zł

1 x 612,8441 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 20.0
l1 102.0
d2 M20x1.5
d3 34.92
d4 50.0
d5 27.5
d6 34.0
l2 33.0
Waga g 386.0
l3 26.0
l4 10.0
w1 25.0
w2 18.0
A/F 30.0
a1 14.5
a2 9.0
Dyn. load C max. kN 30.8
Static load C0 max. kN 60.3
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt