20264895
20264895
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 184,1381 zł |
10 - 19 | 165,7383 zł |
20 - 49 | 156,5384 zł |
50 + | 147,2918 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 5.0 |
l1 | 36.0 |
d2 | M5 |
d3 | 11.11 |
d4 | 18.0 |
d5 | 9.0 |
d6 | 11.0 |
l2 | 10.0 |
Waga g | 18.0 |
l3 | 10.0 |
l4 | 4.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 6.0 |
A/F | 9.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 7.5 |
Dyn. load C max. kN | 3.9 |
Static load C0 max. kN | 7.9 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.