Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 10.0 57.0 M10x1.25 Stal nierdzewna

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką żeńską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Ich trwała powierzchnia jest odporna na korozję i zużycie. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C bez utraty nośności. Wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20264932

Numer produktu produkcyjny:

20264932

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 220,8443 zł
10 - 19 198,7552 zł
20 - 49 187,734 zł
50 + 176,6661 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

220,84 zł

1 x 220,8443 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Right Hand
d1 10.0
l1 57.0
d2 M10x1.25
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Waga g 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.5
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.4
Static load C0 max. kN 20.1
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt