20265137
20265137
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 409,2659 zł |
10 - 19 | 1 268,3253 zł |
20 - 49 | 1 197,855 zł |
50 + | 1 127,4314 zł |
Gwint ręczny | Right Hand |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 145.0 |
d2 | M27x2.0 |
d3 | 50.8 |
d4 | 70.0 |
d5 | 40.0 |
d6 | 50.0 |
l2 | 51.0 |
Waga g | 1084.0 |
l3 | 35.0 |
l4 | 15.0 |
w1 | 37.0 |
w2 | 25.0 |
A/F | 41.0 |
a1 | 17.0 |
a2 | 10.5 |
Dyn. load C max. kN | 55.0 |
Static load C0 max. kN | 106.8 |
Materiał | Stal nierdzewna |