Menu Search

Zaślepka gwintowana z uszczelką 28.0 mm;M22 Żółty PA6

Te zaślepki gwintowane z uszczelką są odporne na wysokie temperatury. Wyposażono je w podkładkę z uszczelką z TPE, która chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń. Pasują do gwintów metrycznych. Można je montować ręcznie lub za pomocą śrubokręta. Wytrzymują temperaturę od -30°C do 90°C. Kolor żółty, wykonanie z PA6.
Numer produktu Essentra:

20597450

Numer produktu produkcyjny:

20597450

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 2999 1,3131 zł
3000 - 14999 0,9379 zł
15000 + 0,8441 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 3000

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

393,93 zł

300 x 1,3131 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 10.0 mm
SW2 18.0 mm
Kompatybilne standardy gwintów Metryczny
Typ 1
Kolor Żółty
Materiał PA6
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt