Menu Search

Zaślepka gwintowana z uszczelką 19.0 mm;1/4" Żółty PA6

Te zaślepki gwintowane z uszczelką są odporne na wysokie temperatury. Wyposażono je w podkładkę z uszczelką z TPE, która chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń. Pasują do gwintów GAS. Można je montować ręcznie lub za pomocą śrubokręta. Wytrzymują temperaturę od -30°C do 90°C. Kolor żółty, wykonanie z PA6.
Numer produktu Essentra:

20597474

Numer produktu produkcyjny:

20597474

10000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 4999 1,1008 zł
5000 - 24999 0,7863 zł
25000 + 0,7077 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5000

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

550,40 zł

500 x 1,1008 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 13.0 mm
SW2 10.0 mm
Kompatybilne standardy gwintów Gas Threads
Typ 1
Kolor Żółty
Materiał PA6
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt