Menu Search

Zaślepka gwintowana z uszczelką 22.0 mm;3/8" Żółty PA6

Te zaślepki gwintowane z uszczelką są odporne na wysokie temperatury. Wyposażono je w podkładkę z uszczelką z TPE, która chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń. Pasują do gwintów GAS. Można je montować ręcznie lub za pomocą śrubokręta. Wytrzymują temperaturę od -30°C do 90°C. Kolor żółty, wykonanie z PA6.
Numer produktu Essentra:

20597481

Numer produktu produkcyjny:

20597481

11250 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
450 - 4499 1,1795 zł
4500 - 22499 0,8425 zł
22500 + 0,7583 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4500

Zamów wielokrotność 450

Wartość netto:

530,78 zł

450 x 1,1795 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 15.0 mm
SW2 12.0 mm
Kompatybilne standardy gwintów Gas Threads
Typ 1
Kolor Żółty
Materiał PA6
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt