Menu Search

Zaślepka gwintowana z uszczelką 27.0 mm;1/2" Żółty PA6

Te zaślepki gwintowane z uszczelką są odporne na wysokie temperatury. Wyposażono je w podkładkę z uszczelką z TPE, która chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń. Pasują do gwintów GAS. Można je montować ręcznie lub za pomocą śrubokręta. Wytrzymują temperaturę od -30°C do 90°C. Kolor żółty, wykonanie z PA6.
Numer produktu Essentra:

20597498

Numer produktu produkcyjny:

20597498

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
270 - 2699 1,4125 zł
2700 - 13499 1,0089 zł
13500 + 0,908 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2700

Zamów wielokrotność 270

Wartość netto:

381,38 zł

270 x 1,4125 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 19.0 mm
SW2 16.0 mm
Kompatybilne standardy gwintów Gas Threads
Typ 1
Kolor Żółty
Materiał PA6
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt