Menu Search

Zaślepka gwintowana z uszczelką 32.0 mm;3/4" Żółty PA6

Te zaślepki gwintowane z uszczelką są odporne na wysokie temperatury. Wyposażono je w podkładkę z uszczelką z TPE, która chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń. Pasują do gwintów GAS. Można je montować ręcznie lub za pomocą śrubokręta. Wytrzymują temperaturę od -30°C do 90°C. Kolor żółty, wykonanie z PA6.
Numer produktu Essentra:

20597504

Numer produktu produkcyjny:

20597504

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 1999 1,6565 zł
2000 - 9999 1,1832 zł
10000 + 1,0649 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

331,30 zł

200 x 1,6565 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 24.0 mm
SW2 21.0 mm
Kompatybilne standardy gwintów Gas Threads
Typ 1
Kolor Żółty
Materiał PA6
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt