Menu Search

Zaślepka gwintowana z uszczelką 24.0 mm;3/8” Biały PA; TPE

Ta zatyczka gwintowana z niebarwionego nylonu jest wyposażona w podkładkę z TPE. Pasuje do gwintów BSP. Można ją montować i demontować ręcznie lub za pomocą narzędzia ręcznego z napędem. Materiał wytrzymuje temperaturę pracy od -30°C do +90°C.
Numer produktu Essentra:

10106860

Numer produktu produkcyjny:

8612000

2165 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 1,5631 zł
1000 - 1999 1,1165 zł
2000 + 0,9625 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

156,31 zł

100 x 1,5631 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 16.0 mm
SW2 12.0 mm
Kompatybilne standardy gwintów BSP Threads
Kompatybilne standardy gwintów Gas Threads
Kolor Biały
Materiał PA; TPE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt