Menu Search

Zaślepka gwintowana z uszczelką 35.0 mm;3/4” Biały PA; TPE

Ta zatyczka gwintowana z niebarwionego nylonu jest wyposażona w podkładkę z TPE. Pasuje do gwintów BSP. Można ją montować i demontować ręcznie lub za pomocą narzędzia ręcznego z napędem. Materiał wytrzymuje temperaturę pracy od -30°C do +90°C.
Numer produktu Essentra:

10106884

Numer produktu produkcyjny:

8614000

450 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 2,7593 zł
250 - 499 2,5085 zł
500 + 2,2804 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

137,97 zł

50 x 2,7593 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 18.0 mm
SW2 14.0 mm
Kompatybilne standardy gwintów BSP Threads
Kompatybilne standardy gwintów Gas Threads
Kolor Biały
Materiał PA; TPE
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt