Menu Search

Zaślepka gwintowana z uszczelką 52.0 mm;1-1/4” Biały PA; TPE

Ta zatyczka gwintowana z niebarwionego nylonu jest wyposażona w podkładkę z TPE. Pasuje do gwintów BSP. Można ją montować i demontować ręcznie lub za pomocą narzędzia ręcznego z napędem. Materiał wytrzymuje temperaturę pracy od -30°C do +90°C.
Numer produktu Essentra:

10106907

Numer produktu produkcyjny:

8616000

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 13,0342 zł
50 - 99 7,4481 zł
100 + 5,3201 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

130,34 zł

10 x 13,0342 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
SW1 32.0 mm
SW2 27.0 mm
Kompatybilne standardy gwintów BSP Threads
Kompatybilne standardy gwintów Gas Threads
Kolor Biały
Materiał PA; TPE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt