Menu Search

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 20.0 mm

Ten sześciokątny wspornik żeński-żeński wykonany z PEEK jest odporny na działanie wyższych temperatur i sił niż jego nylonowy odpowiednik. Dzięki temu chętnie używany jest w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10221181

Numer produktu produkcyjny:

186502070409

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 69,2625 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

692,63 zł

10 x 69,2625 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Brązowy
Kształt dystansu Sześciokątny
Standard palności materiału UL94 V-0
Typ Female-Female Spacer
Kod towaru 3926909790

Produkt 186502070409 zastępuje:

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 8.0 mm M5 20.0 mm
Numer produktu Essentra: 10542446
Numer produktu produkcyjny: 301520059934

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt