Menu Search

Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 8.0 mm M5 35.0 mm

Ten sześciokątny wspornik żeński-żeński wykonany z PEEK jest odporny na działanie wyższych temperatur i sił niż jego nylonowy odpowiednik. Dzięki temu chętnie używany jest w zastosowaniach wymagających zwiększonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10540947

Numer produktu produkcyjny:

186503570409

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 97,3805 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

973,81 zł

10 x 97,3805 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Brązowy
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Długość dystansu 35.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Typ Female-Female Spacer
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt