Menu Search

Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3 11.0 mm

Gwintowany wspornik męsko-żeński z nylonu używany do oddzielenia podzespołów. Nieprzewodzący materiał zapewnia izolację elektryczną. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10372876

Numer produktu produkcyjny:

36M30MF011

49000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,9414 zł
5000 - 19999 0,8473 zł
20000 + 0,7626 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

941,40 zł

1000 x 0,9414 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Długość gwintu wewnętrznego 4.7 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M3 x 0.5
Długość dystansu 11.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt