Menu Search

Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M3.5 8.0 mm

Gwintowany wspornik męsko-żeński z nylonu używany do oddzielenia podzespołów. Nieprzewodzący materiał zapewnia izolację elektryczną. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10372968

Numer produktu produkcyjny:

36M35MF008

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,0294 zł
5000 - 19999 0,9264 zł
20000 + 0,8337 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 029,40 zł

1000 x 1,0294 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Długość gwintu wewnętrznego 6.0 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M3.5 x 0.6
Długość dystansu 8.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt