Menu Search

Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 6.0 mm M4 25.0 mm

Gwintowany wspornik męsko-żeński z nylonu używany do oddzielenia podzespołów. Nieprzewodzący materiał zapewnia izolację elektryczną. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10373187

Numer produktu produkcyjny:

36M40MF025

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,0616 zł
5000 - 19999 0,9555 zł
20000 + 0,8599 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 061,60 zł

1000 x 1,0616 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Długość gwintu wewnętrznego 9.5 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4 x 0.7
Długość dystansu 25.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Typ Male-Female Threaded Standoff
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt