10630051
HNSM2.5-15-5-1V
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,2216 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Brązowy |
---|---|
Długość gwintu wewnętrznego | 10.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.394 in |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Cechy szczególne | Z włóknem szklanym |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M2.5 |
Długość dystansu | 15.0 mm |
Długość dystansu | 0.591 in |
Pełny materiał | Poliamid 6 z włóknem szklanym 25% |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Typ | Female-Female Threaded Standoff |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.