Menu Search

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 20.0 mm

Gwintowany wspornik żeńsko-żeński z poliamidu używany do oddzielenia podzespołów. Nieprzewodzący materiał zapewnia izolację elektryczną. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10630068

Numer produktu produkcyjny:

HNSM2.5-20-5-1V

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,0639 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

531,95 zł

500 x 1,0639 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Brązowy
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Cechy szczególne Z włóknem szklanym
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M2.5
Długość dystansu 20.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
Standard palności materiału UL94 V-0
Typ Female-Female Threaded Standoff
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt