Menu Search

Tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 5.0 mm M2.5 25.0 mm

Gwintowany wspornik żeńsko-żeński z poliamidu używany do oddzielenia podzespołów. Nieprzewodzący materiał zapewnia izolację elektryczną. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10424193

Numer produktu produkcyjny:

HNSM2.5-25-5-1

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,3623 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

681,15 zł

500 x 1,3623 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Cechy szczególne Z włóknem szklanym
Długość dystansu 25.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
Standard palności materiału UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt