Menu Search

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M3 12.0 mm

Gwintowany wspornik żeńsko-żeński z poliamidu używany do oddzielenia podzespołów. Nieprzewodzący materiał zapewnia izolację elektryczną. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10640869

Numer produktu produkcyjny:

HNSM3-12-6-1V

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,675 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

837,50 zł

500 x 1,675 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Brązowy
Długość gwintu wewnętrznego 12.0 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Cechy szczególne Z włóknem szklanym
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M3
Długość dystansu 12.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
Standard palności materiału UL94 V-0
Typ Female-Female Threaded Standoff
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt