Menu Search

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska Sześciokątny 6.0 mm M3 15.0 mm

Gwintowany wspornik żeńsko-żeński z poliamidu używany do oddzielenia podzespołów. Nieprzewodzący materiał zapewnia izolację elektryczną. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10313886

Numer produktu produkcyjny:

HTSN-M3-15-6-1

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,7223 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

361,15 zł

500 x 0,7223 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Kształt dystansu Sześciokątny
Cechy szczególne Z włóknem szklanym
Pełny materiał Poliamid 6 z włóknem szklanym 25%
Standard palności materiału UL94 HB
Typ Female-Female Threaded Standoff
Kod towaru 3926909790

Produkt HTSN-M3-15-6-1 zastępuje:

Okrągła tuleja gwintowana – żeńsko-żeńska 15.0 mm PA
Numer produktu Essentra: 10542477
Numer produktu produkcyjny: 302315059935

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt