Menu Search

Wspornik męsko-żeński Sześciokątny 8.0 mm M4 15.0 mm

Gwintowany wspornik męsko-żeński z poliamidu używany do oddzielenia podzespołów. Nieprzewodzący materiał zapewnia izolację elektryczną. Dobierz do kompletu podkładki, śruby i nakrętki z naszego asortymentu.
Numer produktu Essentra:

10411834

Numer produktu produkcyjny:

HTSN-M4-15-8-2

300 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,8352 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

417,60 zł

500 x 0,8352 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Długość gwintu wewnętrznego 10.0 mm
Kształt dystansu Sześciokątny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M4
Długość dystansu 15.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 HB
Typ Bez podcięcia
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt