Menu Search

Gwintowane zaślepki zabezpieczające — gwinty UNF

Na stanie

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Gwint jest wyposażony w mniej zwojów, co przyspiesza montaż i demontaż ręczny, kluczem sześciokątnym lub śrubokrętem.
  • Pasuje do gwintów standardowych NS i NF klasy 1-2-3.
  • Do różnych zastosowań, w tym w hydraulice siłowej, pneumatyce i innych gałęziach przemysłu.
Materiał: LDPE, HDPE Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1077, SRF0029

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał H L Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Typ Kup
0,3151 zł - 0,7721 zł 4000 Na stanie
14.5 mm
Czerwony
LDPE
19.4 mm
7.4 mm
5⁄16 in x 18
2
0,3346 zł - 0,8199 zł 4400 Na stanie
13.7 mm
Czerwony
LDPE
23.5 mm
9.5 mm
3/8 in x 24
2
0,3667 zł - 0,8985 zł 24560 Na stanie
17.4 mm
Czerwony
LDPE
27.1 mm
11.0 mm
7⁄16 in x 20
2
1,0918 zł - 2,675 zł 300 Na stanie
39.0 mm
Czerwony
LDPE
27.3 mm
16.0 mm
15⁄16 in x 12
2
1,1587 zł - 2,839 zł 2250 Na stanie
20.4 mm
Czerwony
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
0,594 zł - 1,4554 zł 120 Na stanie
17.2 mm
Czerwony
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,4992 zł - 1,223 zł 100 Na stanie
21.0 mm
Czerwony
LDPE
24.8 mm
10.0 mm
5/8 in x 18
2
0,7934 zł - 1,9439 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.4 mm
Czerwony
LDPE
32.2 mm
13.8 mm
11⁄16 in x 12
2
1,4084 zł - 3,4505 zł 156 Na stanie
21.7 mm
Czerwony
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,9105 zł - 2,2309 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.8 mm
Czerwony
LDPE
31.8 mm
13.5 mm
13⁄16 in x 12
2
0,4741 zł - 1,1615 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.9 mm
Czerwony
LDPE
22.6 mm
9.0 mm
9/16" x 24
2
0,5075 zł - 1,2435 zł 7600 Na stanie
13.9 mm
Czerwony
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
1,2633 zł - 3,0952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
Czerwony
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,5368 zł - 1,3153 zł 7060 Na stanie
25.6 mm
Czerwony
LDPE
31.6 mm
13.5 mm
11/16 x 16 UNF
2
0,3837 zł - 0,4643 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.4 mm
Czerwony
LDPE
27.1 mm
7.1 mm
7/16 x 24
2
0,7418 zł - 1,8175 zł 540 Na stanie
32.0 mm
Czerwony
LDPE
31.0 mm
13.2 mm
1 in x 14
2
1,6594 zł - 4,0655 zł 60 Na stanie
38.1 mm
Żółty
PP
27.7 mm
17.8 mm
1-3/16-12
1
3,1933 zł - 7,8235 zł 19 Na stanie
54.0 mm
Żółty
PP
29.0 mm
19.0 mm
1-7/8-12
1
0,4878 zł - 1,1952 zł 330 Na stanie
15.8 mm
Żółty
PP
16.8 mm
9.9 mm
7/16-20
1
0,7502 zł - 1,838 zł 445 Na stanie
26.9 mm
Żółty
PP
22.6 mm
14.2 mm
7/8-14
1
  • z 3
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 5⁄16 in x 18 LDPE Czerwony

10071151

Przedział cen netto
0,7721 zł - 0,3151 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    5⁄16 in x 18
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 3/8 in x 24 LDPE Czerwony

10071779

Przedział cen netto
0,8199 zł - 0,3346 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in x 24
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7⁄16 in x 20 LDPE Czerwony

10072011

Przedział cen netto
0,8985 zł - 0,3667 zł

Zapasy magazynowe
24560 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7⁄16 in x 20
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 15⁄16 in x 12 LDPE Czerwony

10071700

Przedział cen netto
2,675 zł - 1,0918 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    15⁄16 in x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 9⁄16 in x 18 LDPE Czerwony

10186176

Przedział cen netto
2,839 zł - 1,1587 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Typ
    2
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1/2 in x 20 LDPE Czerwony

10186169

Przedział cen netto
1,4554 zł - 0,594 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 5/8 in x 18 LDPE Czerwony

10072837

Przedział cen netto
1,223 zł - 0,4992 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in x 18
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11⁄16 in x 12 LDPE Czerwony

10071045

Przedział cen netto
1,9439 zł - 0,7934 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    11⁄16 in x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11/16 in x 12 LDPE Czerwony

10186213

Przedział cen netto
3,4505 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
156 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 13⁄16 in x 12 LDPE Czerwony

10082409

Przedział cen netto
2,2309 zł - 0,9105 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    13⁄16 in x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana UNF/JIC 9/16" x 24 LDPE Czerwony

10083079

Przedział cen netto
1,1615 zł - 0,4741 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16" x 24
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Czerwony

10186312

Przedział cen netto
1,2435 zł - 0,5075 zł

Zapasy magazynowe
7600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7/8 in x 14 LDPE Czerwony

10186206

Przedział cen netto
3,0952 zł - 1,2633 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 11/16 x 16 UNF LDPE Czerwony

10086742

Przedział cen netto
1,3153 zł - 0,5368 zł

Zapasy magazynowe
7060 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16 x 16 UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7/16 x 24 LDPE Czerwony

10083062

Przedział cen netto
0,4643 zł - 0,3837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16 x 24
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1 in x 14 LDPE Czerwony

10086735

Przedział cen netto
1,8175 zł - 0,7418 zł

Zapasy magazynowe
540 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in x 14
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1-3/16-12 PP Żółty

10149560

Przedział cen netto
4,0655 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 1-7/8-12 PP Żółty

10149621

Przedział cen netto
7,8235 zł - 3,1933 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7/16-20 PP Żółty

10149645

Przedział cen netto
1,1952 zł - 0,4878 zł

Zapasy magazynowe
330 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka gwintowana Gwinty UNF 7/8-14 PP Żółty

10149720

Przedział cen netto
1,838 zł - 0,7502 zł

Zapasy magazynowe
445 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Kolor
    Żółty
  • Kod towaru
    3926909790