Menu Search

Izolatory tranzystorów — podkładka

W produkcji

Te podkładki izolujące doskonale przewodzą ciepło i jednocześnie zapewniają izolację elektryczną między zasilanym urządzeniem i metalowymi elementami. Są nietoksyczne i odporne na działanie rozpuszczalników czyszczących.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Overall Length Overall Width Kup
10321966 9,8169 zł - 9,8169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10321973 6,5539 zł - 6,5539 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Izolator tranzystora 35.8 mm (L) 20.6 mm (W) Szary

10321966

Przedział cen netto
9,8169 zł - 9,8169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa; włókno szklane
  • Typ
    Insulator Pad
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
Izolator tranzystora 28.7 mm (L) 16.0 mm (W) Szary

10321973

Przedział cen netto
6,5539 zł - 6,5539 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa; włókno szklane
  • Typ
    Insulator Pad
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790