Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: PE, PP, LDPE Kolor: Żółty, Czarny, Szary, Naturalny, Niebieski Series Code: SRF0023, SR1062
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2011 zł - 0,3128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
0,1827 zł - 0,2842 zł | 3000 Na stanie |
Czarny
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
0,1533 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
0,1207 zł - 0,1878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1239 zł - 0,1927 zł | 12000 Na stanie |
Czarny
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,2191 zł - 0,3409 zł | 9000 Na stanie |
Czarny
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.