Menu Search

Nit wciskany 2.8 mm 0.8 mm 3.6 mm Nylon Czarny

Nity te pasują do otworów o średnicy 0,110 cala w panelach o grubości 0,8 - 3,6 mm | 0,031 - 0,142 cala.
Numer produktu Essentra:

10066171

Numer produktu produkcyjny:

091000059902

735 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,5759 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

287,95 zł

500 x 0,5759 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 12.0 mm
Średnica łba 7.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.2 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 2.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 3.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kolor Czarny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt