10066188
091000100002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,6721 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 13.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.512 in |
Średnica łba | 7.6 mm |
Średnica łba | 0.299 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.1 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.043 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.5 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.138 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 2.4 - 5.8 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.094 - 0.228 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.