Menu Search

Nit wciskany 3.5 mm 2.4 mm 5.8 mm Nylon Czarny

Nity te pasują do otworów o średnicy 0,138 cala w panelach o grubości 2,4 - 5,8 mm | 0,094 - 0,228 cala.
Numer produktu Essentra:

10066195

Numer produktu produkcyjny:

091000159902

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,6721 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

336,05 zł

500 x 0,6721 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 13.0 mm
Średnica łba 7.6 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.1 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.4 - 5.8 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kolor Czarny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt