10066300
091001000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 1,2703 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 14.4 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.567 in |
Średnica łba | 13.5 mm |
Średnica łba | 0.531 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.102 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.197 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.5 - 3.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.02 - 0.118 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |