10066324
091001100002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 1,1462 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 19.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.748 in |
Średnica łba | 14.0 mm |
Średnica łba | 0.551 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.5 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.256 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.0 - 7.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.118 - 0.276 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.