Menu Search

Nit wciskany 5.8 mm 6.0 mm 8.5 mm Nylon Naturalny

Nity te pasują do otworów o średnicy 0,228 cala w panelach o grubości 6 - 8,5 mm | 0,236 - 0,335 cala.
Numer produktu Essentra:

10066348

Numer produktu produkcyjny:

091001200002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,2884 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

322,10 zł

250 x 1,2884 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 18.0 mm
Średnica łba 15.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 6.0 - 8.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt