10223253
27AC0003
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2707 zł |
5000 - 19999 | 0,2437 zł |
20000 + | 0,2193 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 9.9 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.39 in |
Średnica łba | 7.1 mm |
Średnica łba | 0.28 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.039 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.8 - 4.1 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.15 - 0.161 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 - 3.2 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 - 0.126 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.