Menu Search

Nit wciskany 3.2 mm 4.8 mm Nylon Naturalny

Nity wciskane z naturalnego nylonu 6/6 łatwo się instaluje w panelach z otworami; są odporne na korozję, olej, ścieranie i większość chemikaliów.
Numer produktu Essentra:

10365045

Numer produktu produkcyjny:

27AC0005

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2715 zł
5000 - 19999 0,2444 zł
20000 + 0,2199 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

271,50 zł

1000 x 0,2715 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 13.7 mm
Średnica łba 9.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.4 - 5.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.2 - 4.8 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt