10223277
27AC0011
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2539 zł |
5000 - 19999 | 0,2285 zł |
20000 + | 0,2056 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 13.3 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.524 in |
Średnica łba | 9.4 mm |
Średnica łba | 0.37 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.059 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.6 - 4.9 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.181 - 0.193 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 4.2 - 4.7 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.165 - 0.185 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.