Menu Search

Nit wciskany 4.1 mm 0.8 mm 3.2 mm Nylon Czarny

Nity wciskane zaprojektowano z myślą o łatwej i szybkiej instalacji bez użycia narzędzi; wystarczy umieścić je w otworze i nacisnąć główkę, aby je zamocować.
Numer produktu Essentra:

10365090

Numer produktu produkcyjny:

27AC0018B

5620 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2203 zł
5000 - 19999 0,1982 zł
20000 + 0,1784 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

220,30 zł

1000 x 0,2203 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 10.2 mm
Średnica łba 7.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 4.1 - 4.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 3.2 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kolor Czarny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt