Menu Search

Nit wciskany 6.6 mm 3.2 mm 6.4 mm Nylon Naturalny

Nity wciskane z naturalnego nylonu 6/6 łatwo się instaluje w panelach z otworami; są odporne na korozję, olej, ścieranie i większość chemikaliów.
Numer produktu Essentra:

10365113

Numer produktu produkcyjny:

27AC0021

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,2395 zł
2500 - 9999 0,2156 zł
10000 + 0,194 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

119,75 zł

500 x 0,2395 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 16.0 mm
Średnica łba 12.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.3 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.4 - 6.6 mm
Pasujący zakres grubości paneli 3.2 - 6.4 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt