10223314
27AC0022
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2572 zł |
5000 - 19999 | 0,2315 zł |
20000 + | 0,2083 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 4.8 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.189 in |
Średnica łba | 3.2 mm |
Średnica łba | 0.126 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.8 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.031 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 2.2 - 2.3 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.087 - 0.091 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 2.7 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.106 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.