Menu Search

Nit wciskany 1.6 mm 3.6 mm Nylon Naturalny

Nity wciskane z naturalnego nylonu 6/6 łatwo się instaluje w panelach z otworami; są odporne na korozję, olej, ścieranie i większość chemikaliów.
Numer produktu Essentra:

10223321

Numer produktu produkcyjny:

27AC0023

681 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,772 zł
2500 - 9999 0,6948 zł
10000 + 0,6253 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

386,00 zł

500 x 0,772 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 11.4 mm
Średnica łba 22.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.3 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 8.5 - 8.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.6 - 3.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt