Menu Search

Nit wciskany 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nylon Naturalny

Klipsy wciskane zapewniają szybki i opłacalny sposób montażu i spinania ze sobą wielu materiałów. Montaż bez użycia narzędzi — wystarczy wcisnąć klips w okrągły otwór w panelu, a następnie nacisnąć kciukiem jego łeb. Klipsy można zdemontować i ewentualnie ponownie użyć, jednak mocne trzymanie, jakie zapewniają, sprawie, że sprawdzą się lepiej w zastosowaniach stałych. Zapewniają dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Są idealne do łączenia cienkich materiałów lub mocowania lekkich komponentów.
Numer produktu Essentra:

10015919

Numer produktu produkcyjny:

MMB-125-01

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6693 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

669,30 zł

1000 x 0,6693 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 8.4 mm
Średnica łba 6.9 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.1 - 3.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.0 - 2.5 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt