Menu Search

Nit wciskany 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Naturalny

Ten miniaturowy zacisk montażowy został wykonany z nylonu w kolorze naturalnym. Może służyć do łączenia cienkich arkuszy materiału w szerokiej gamie zastosowań. Ten nit zapewnia izolację elektryczną, jest odporny na drgania i korozję. Materiał klasy UL94 V-0.
Numer produktu Essentra:

10110706

Numer produktu produkcyjny:

MMB-130-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7767 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

776,70 zł

1000 x 0,7767 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 9.9 mm
Średnica łba 7.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.3 - 3.4 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.6 - 3.2 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt