10110720
MMB-132-01BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,4783 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 11.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.453 in |
Średnica łba | 9.4 mm |
Średnica łba | 0.37 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.059 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.4 - 5.5 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.213 - 0.215 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 - 3.2 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 - 0.126 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kolor | Czarny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.