10110737
MMB-132-19
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7976 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 11.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.453 in |
Średnica łba | 9.4 mm |
Średnica łba | 0.37 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.059 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.4 - 5.6 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.213 - 0.22 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 - 3.2 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 - 0.126 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.